text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ XV3P C 300/24VDC 3n/o 2n/o t

Artikelnummer: 787518
GTIN: 4046548008234
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Sz (t = 0,3 - 300 s), automatischer/ überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Das Produkt wurde abgekündigt. Folgende Produkte sind funktionskompatibel: 7...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Sz (t = 0,3 - 300 s), automatischer/ überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Das Produkt wurde abgekündigt. Folgende Produkte sind funktionskompatibel: 750105 751105 Es sollte jedoch für die jeweilige Anwendung geprüft werden, ob alle notwendigen Rahmenbedingungen und Parameter auch für den Verwendungszweck erfüllt sind.

Zulassung CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 4.5  W
Anzahl Eingänge 2  
Anzahl Halbleiterausgänge 0  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  V
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 8  A
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  V
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 8  A
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 5  A
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  V
Sicherheitskontakte: AC bei UL 240 V AC G. P.  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty C300, R300  
Kontaktmaterial Relais AgSnO2  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III / II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einstellbare Zeiten 80  s
60  s
20  s
100  s
0.3  s
40  s
300  s
200  s
5  s
150  s
250  s
10  s
Toleranz Tv -15 %/+15 % +50 ms  
Wiederholgenauigkeit 2 %  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V1  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V1  
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 101  mm
Abmessung b 45  mm
Abmessung t 121  mm
Nettogewicht 370  g
Bruttogewicht 380  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548008234  
Volumen 0.605  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optionales Zubehör

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Satz steckbare Ersatz-Federkraftklemme, VE = 1 Stück P3 und 1 Stück P4.