text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

Cable Resolver DD4plug>ACplug:L05mSK

Номер артикула: 8165878
GTIN: 4046548028638
Cable assembled on both sides Sub-D9 connector <> round connector 12-pin Trailing capability suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego) Length: 5 m.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


 
Вес нетто 501  
Вес брутто 501  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27022691  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000034  
Эталонная функция ETIM EC003583  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548028638  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr