text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

Ürün numarası: 787950
GTIN: 4046548007916
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1/3 fazlı motor girişlerini ölçme, çıkışlar: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24-240 V AC/DC, UMmax = 690V, anahtarlama eşliği 120-3000 mV, genişlik: 45 mm, geçmeli yaylı terminaller, duruş izleme, cihaz motor durduğunda oluşan EMCvoltajını izler.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1/3 fazlı motor girişlerini ölçme, çıkışlar: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24-240 V AC/DC, UMmax = 690V, anahtarlama eşliği 120-3000 mV, genişlik: 45 mm, geçmeli yaylı terminaller, duruş izleme, cihaz motor durduğunda oluşan EMCvoltajını izler.

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
U1 besleme voltajı tipi AC/DC  
Güç tüketimi AC 6.5  
Güç tüketimi DC 4  
Meas. circ. frequ. range (Hz) 0  
3000  
Set. aralığı yanıt değeri Uon 120 - 3000 mV  
Sıfırlama değeri Uoff 2 x Uon  
Yariiletken cikislarin sayisi 2  
Tolerans hrc. volt. DC S/C -20 %/+20 %  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Emniyet kontakları: UL'de AC 240 V AC G. P.  
Röle kontak malzemesi AgCuNi  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? unzulässig  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj IP54  
Koruma tip, muhafaza IP40  
Terminal protection type IP20  
Montaj konumu beliebig  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V1  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım PPO UL 94 V1  
Bağlantı terminali Federkraftklemme  
Terminal yapısı steckbar  
Yükseklik boyutu 101  
Genislik boyutu 45  
Derinlik boyutu 121  
Net agirlik 325  
Brüt ağırlık 330  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 34  
7a  
6c  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1 %  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371811  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001448  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548007916  
Cilt 0.605  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Yedek takılabilir yaylı terminal seti, PU = 1 parça P3 ve 1parça P4.