Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"784181","name":"PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FU"]}
La imagen real puede variar
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
Número de producto: 784181
GTIN: 4046548008821
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado de 2canales
con detección de derivación, salidas: 2 salidas de seguridad + 1
salida auxiliar por semiconductor con retardo, rearmeautomático/supervisado,
UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, vinculación
de varios dispositivos, bornes de alfombras de seguridad.
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado de 2canales con detección de derivación, salidas: 2 salidas de seguridad + 1 salida auxiliar por semiconductor con retardo, rearmeautomático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, vinculación de varios dispositivos, bornes de alfombras de seguridad.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Prot. dispositivo máxima | 6 A ac. lenta/10 A ac. rápida |
Entradas
| Resistencia de la alfombra de | 150 Ohm |
Salidas de semiconductores
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Times
| Tiempos seleccionables |
7
s 3 s 5 s 0.15 s 1 s 0 s 10 s 2 s 0.5 s |
| Tolerancia Tv | +/-10 % + 40 ms |
| Precisión de repetición | 5% |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Material carcasa superior | |
| Borne de conexión | Borne de muelle |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 101 mm |
| Dimensión Ancho | 22.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 121 mm |
| Peso neto | 125 g |
| Peso bruto | 145 g |
Medio ambiente
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548008821 |
| Volumen | 0.300 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Juego borne de resorte de repuesto enchufable, VE = 1 ud. P1 y 1 ud. P2.
Terminal block filter 1
774195
Accesorio para PNOZelog, PNOZmulti y PSS, borne serie con filtro pararango de carga de 3-
10 kOhm. ATENCIÓN: producto descatalogado. Producto sucesor:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Accesorio para PNOZ, PNOZmulti y PSS, borne serie con filtro para rangode carga de 10 -
30 kOhm. ATENCIÓN: producto descatalogado. Producto sucesor:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.