Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"784137","name":"PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
Artikelnummer: 784137
GTIN: 4046548008869
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung
mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1
Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert, automatischer/überwachter Start,
UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung
mehrerer Geräte, Schutztürwächter.
Auslaufartikel
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrerer Geräte, Schutztürwächter.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Geräteabsicherung maximal | 6 A träge / 10 A flink |
Halbleiterausgänge
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
| Einstellbare Zeiten |
7
s 3 s 5 s 0.15 s 1 s 0 s 2 s 0.5 s 10 s |
| Toleranz Tv | +/-10 % + 40 ms |
| Wiederholgenauigkeit | 5 % |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V1 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V1 |
| Anschlussklemme | Federkraftklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 101 mm |
| Abmessung b | 22.5 mm |
| Abmessung t | 121 mm |
| Nettogewicht | 125 g |
| Bruttogewicht | 145 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548008869 |
| Volumen | 0.300 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Satz steckbare Ersatz-Federkraftklemme, VE = 1 Stück P1 und 1 Stück P2.
Terminal block filter 1
774195
Zubehör für PNOZelog, PNOZmulti und PSS, Reihenklemme mit Filter für 3 -
10 kOhm Lastbereich. ACHTUNG: Produkt ist abgekündigt. Nachfolgeprodukt:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Zubehör für PNOZ, PNOZmulti und PSS, Reihenklemme mit Filter für 10 -
30 kOhm Lastbereich. ACHTUNG: Produkt ist abgekündigt. Nachfolgeprodukt:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.