Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"779261","name":"PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
Número de producto: 779261
GTIN: 4046548069051
Clavija de terminación para el lado izquierdo del dispositivo basePNOZmulti,
amarillo/negro (10 ud.).
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación | - |
Datos técnicos
Datos mecanicos
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Peso neto | 10 |
| Peso bruto | 15 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069051 |
| Volumen | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 10 |