Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"774306","name":"PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Som på fig.
PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
Produktnummer: 774306
GTIN: 4046548011708
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning
med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter,automatisk/manuel
start, UB 24 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret,
overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter,automatisk/manuel start, UB 24 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.
Generelle data
| Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
| Effektforbrug AC | 4.5 VA |
| Effektforbrug DC | 2 W |
Indgange
| Antal indgange | 2 |
Halvlederudgange
| Antal halvlederudgange | 0 |
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
| Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 A |
| Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
| Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 A |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 5 A |
| Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
| Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
| Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | C300, R300 |
| Kontaktmateriale relæ | AgSnO2 |
| Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
| Overspændingskategori | III / II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale nederste del | |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Husmateriale overdel | |
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Klemmetype | fast |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
| Mål, højde | 87 mm |
| Mål, bredde | 22.5 mm |
| Mål, dybde | 121 mm |
| Nettovægt | 195 g |
| Bruttovægt | 205 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548011708 |
| Volumen | 0.255 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |