text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

Ürün numarası: 750101
GTIN: 4046548025705
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama , manuel/otomatik çalıştırma, çıkışlar: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, genişlik: 12,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama , manuel/otomatik çalıştırma, çıkışlar: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, genişlik: 12,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 2  W
Giriş sayısı 1  
Yariiletken cikislarin sayisi 1  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 3  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 3  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 1.5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Emniyet kontakları: UL'de AC 240 VAC G. U.  
Emn. kontakları: pilot görevi R300  
B300  
Röle kontak malzemesi AgSnO2  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP40  
Terminal protection type
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 98  mm
Genislik boyutu 12.5  mm
Derinlik boyutu 120  mm
Net agirlik 105  g
Brüt ağırlık 115  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371819  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025705  
Cilt 0.186  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Kare geçmeli terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri 1 parça X1,X2, X3, X4, 2 pimli, 12,5 mm muhafaza için.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Sonlandırıcı PNOZsigma veya PNOZsigma genişletme, PU = 10 parça.