text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m

Productnummer: 6D000024
GTIN: 4046548096798
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,8-polig, connector recht M12, op connector recht M12, verbindingskabel voor PSENscan Master-Subscriber, kabellengte: 5 m

Eenheid

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Nominale stroom 2  
Typ. afsluitweerstand K1 100 ohm ± 15 ohm  
Spec. kabelcapaciteit K1 49 pF/m  
Omgevingstemperatuur -30  
80  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
3  
Connectortype 1 8-pol. M12-connector (male)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Connectortype 2 8-pol. M12-connector (male)  
Vorm van connectortype 2 recht  
Codering van M12-connector 2 A-gecodeerd  
Materiaal draadring connect. 1 CuZn vernikkeld  
Materiaal draadring connect. 2 CuZn vernikkeld  
Contactoppervlakken mater. 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Contactoppervlakken mater. 2 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Materiaal van de afdichting FPM  
Materiaal van de pennen CuZn, verguld  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PP (9Y)  
Kabellengte 5  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Categorie van kabel K1 Cat5e  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 geelgroen RAL 6018  
Kleur van de behuizing zwart  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 7.6  
7.6  
Doorsnede geleider 0.22  
0.22  
Kabeldoorsnede AWG K1 24  
Twisting K1 4x twisted pair  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Vlechtwerk van vertind koper  
Aantal aders 8  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20236  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-0  
Goedkeuringen van stekker 2 UL94 V-0  
Halogeenvrij Ja  
Halogeenvrijheid volgens norm EN 50267  
IEC 60754  
CEI 20-37  
Oliebestendigheid bestendig  
Oliebestendigheid volgens norm VDE 0472 part 803 A/B  
HD 22.10 S1  
UL 1581  
Vlambestendigheid CSA FT-1  
IEC 60332-1  
CEI 20-35  
EN 50265  
UL VW1  
Koppel vergrendelingsschroef 0,6 Nm  
Nettogewicht 363  
Brutogewicht 373  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548096798  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1