閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"631060","name":"PSEN op cascading 1m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN op cascading 1m
製品コード: 631060
GTIN: 4046548077056
アクセサリPSENopt Advanced、ライトカーテンAdvance PSEN
opXX-A用カスケード接続ケーブル、ケーブル長: 1m
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548077056 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
