text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN ml / PSENcs Y junction M12

Numero dell'articolo: 570489
GTIN: 4046548088281
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X2, dispositivo di controllo/connettore precedente), 8 poli, con codifica Asu connettore femmina M12 (X3, sensore), 8 poli, con codifica A e connettore femmina M12 (X1, sensore/connettore successivo), 8 poli, con codifica A, per ilcollegamento per l’integrazione di PSENcode nel collegamento ...  Altri

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X2, dispositivo di controllo/connettore precedente), 8 poli, con codifica Asu connettore femmina M12 (X3, sensore), 8 poli, con codifica A e connettore femmina M12 (X1, sensore/connettore successivo), 8 poli, con codifica A, per ilcollegamento per l’integrazione di PSENcode nel collegamento in serie di PSENmlock,nell’ impiego di SDD in base al tipo di PSENcode impiegato, utilizzare un altro adattatore a Y: 540315, 540316, 540337, 540338 (non 570489!).

Omologazione CE  
UKCA  
 
Corrente nominale 2  
Temperatura ambiente -20  
80  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP67  
Tipo connettore 1 Connettore femm. M12 8 poli  
Codifica connettore M12 1 Codifica A  
Tipo connettore 2 Connettore maschio M12 8 poli  
Codifica connettore M12 2 Codifica A  
Tipo connettore 3 Connettore femm. M12 8 poli  
Codifica connettore M12 3 Codifica A  
Materiale ghiera Connettore 1 Zn, nichelato  
Materiale ghiera Connettore 2 Zn, nichelato  
Materiale ghiera Connettore 3 Zn, nichelato  
Mater. custodia connettore 3 TPU  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Au  
Materiale superf. Contatto 3 Au  
Materiale guarnizione FKM  
Materiali pin CuZn, dorato  
Materiale connettori femmina CuZn, dorato  
Colore custodia Nero  
Materiale custodia TPU  
Peso netto 28  
Peso lordo 29  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088281  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1