Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"540340","name":"PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
Produktnummer: 540340
GTIN: 4046548063608
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Dimensioneringsstrøm | 2 |
| Typ. ledermodstand K1 | 78 ohm/km |
| Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
| Spec. ledningskapacitet K1 | 60 pF/m |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-25
80 |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 8-pol. M12-hunstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
| Stiktype 2 | 8-pol. M12-hanstik |
| Form på stiktype 2 | lige |
| Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
| Materiale gevindring stik 1 | CuZn forniklet |
| Materiale gevindring stik 2 | CuZn forniklet |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Ni, Au gal. |
| Kontaktoverflader materiale 2 | Ni, Au gal. |
| Tætningsmateriale | FPM |
| Stifternes materiale | CuZn |
| Hunstikkenes materiale | CuZn |
| Ledningsmateriale K1 | Cu |
| Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
| Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
| Kabellængde | 2 |
| Farve på kabelkappe 1 | Signalgul, RAL 1003 |
| Husets farve | sort |
| Materiale for kabelkappe 1 | TPU / TPE-U |
| Trækevne for kabel 1 | ja |
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 6 x Ø |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
6.2
6.2 |
| Ledernes tværsnit |
0.25
0.25 |
| Ledertværsnit AWG K1 | 24 |
| Snoning K1 | 8 ledere omkring kerne |
| Afskærmning K1 | nej |
| Antal ledere | 8 |
| Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
| Godkendelser af hanstik 1 | UL 94 |
| Godkendelser af hanstik 2 | UL 94 |
| Halogenfri | Ja |
| Oliebestandighed | bestandig |
| Uantændelighed | cULus 20549 |
| Husets materiale | TPU, UL94 |
| Nettovægt | 113 |
| Bruttovægt | 120 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548063608 |
| Volumen | 0.969 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |