Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"540326","name":"PSEN cable axial M12 8-pole 30m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
Artikelnummer: 540326
GTIN: 4046548025255
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Bemessungsstrom | 2 |
| Typ. Leiterwiderstand K1 | 79 Ohm/km |
| Spezif. Durchgangswiderst. K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
| Spez. Leitungskapazität K1 | 64,6pF/m |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-25
80 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP68 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 8-pol. M12-Buchsenstecker |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
| Material Gewindering Stecker 1 | CuZn vernickelt |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Material der Buchsen | CuSn |
| Leitungsmaterial K1 | Cu |
| Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
| Kabeltyp K1 | LiF9Y11Y |
| Länge des Kabels 1 | 30 |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | gelb, ähnlich RAL1003 |
| Farbe des Gehäuses | schwarz |
| Material des Kabelmantels 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
6.1
6.1 |
| Querschnitt der Leiter K1 |
0.25
0.25 |
| Leiterquerschnitt AWG K1 | 24 |
| Verseilung K1 | 8 Adern um Kunststofffüller |
| Abschirmung K1 | nein |
| Anzahl der Adern K1 | 8 |
| Zulassungen des Kabels K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
| Halogenfrei | Ja |
| Ölbeständigkeit | beständig |
| Flammwidrigkeit | UL VW1, FT1 |
| Gehäusematerial | PUR |
| Nettogewicht | 1350 |
| Bruttogewicht | 1450 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548025255 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |