text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN cable M8-8af, 10m

Product ID: 533162
GTIN: 4046548083064
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
額定電流 1.5  
一般導體電阻 K1 140 Ohm/km  
特定接觸電阻 K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
導體容量 K1 57.5 pF/m  
環境溫度 -40  
80  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP67  
接頭類型1 8-pin M8 female connector  
接頭類型 1 的形狀 彎角  
材質螺紋環接頭 1 GD-鋅、鎳  
接觸表面材料 1 Au  
插座材質 銅錫  
纜線材料 K1 Cu  
絕緣材料纜線 K1 PP 抗冷性  
纜線類型 K1 LiF9Y11Y  
電纜長度 10  
彩色纜線絕緣 1 黃色,類似於 RAL 1003  
外殼顏色 黑色  
電纜絕緣 1 材質 TPU / TPE-U  
PUR  
電纜 1 的尾接能力 是  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
最大外徑電纜 K1 5.7  
5.7  
導體截面 0.14  
0.14  
纜線橫截面 AWG K1 26  
鉸合 K1 8 核心圓形棉填料  
屏蔽 K1 否  
接頭數量 8  
纜線 K1 用認證 UL AWM 樣式 20233  
UL/CSA  
接頭 1 用認證 UL 94 HB  
無毒 是  
Oil resistance resistant  
耐燃性 CSA FT-2  
UL 1581,纜線火焰  
外殼材質 PUR  
扭矩聯鎖螺絲 0.4 Nm  
淨重 344  
毛重 349  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 6c  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27060311  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548083064  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1