text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN cable M8-8sf, 2m

제품 번호: 533150
GTIN: 4046548049978
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
 
정격 전류 1.5  
일반 도체 저항 K1 140Ohm/km  
특정 접촉 저항 K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
도체 용량 K1 57.5pF/m  
대기 온도 -40  
80  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP67  
커넥터 타입 1 8-핀 M8 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
소재 스레드 링 커넥터 1 GD-Zn, Ni  
접점 표면 재료 1 Au  
소켓 소재 CuSn  
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 K1 절연 재료 PP 콜드 저항  
케이블 유형 K1 LiF9Y11Y  
케이블 길이 2  
컬러 케이블 절연 1 옐로우, RAL 1003과 유사  
하우징 컬러 블랙  
케이블 절연 소재 1 TPU / TPE-U  
PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 5.7  
5.7  
도체 단면적 0.14  
0.14  
케이블 단면 AWG K1 26  
스트랜딩 K1 8 코어 원형 코튼 필러  
쉴드 K1 아니오  
컨덕터 수 8  
케이블 K1의 승인 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
커넥터 1의 승인 UL 94 HB  
할로겐 프리 예  
내유성 저항성  
불연성 CSA FT-2  
UL 1581, 케이블 플레임  
하우징 소재 PUR  
잠금 나사 토크 0.4 Nm  
순중량 73  
총중량 79  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060311  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548049978  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1