Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"526246","name":"PSEN ma1.3n-20/VA/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ma1.3n-20/VA/1switch
Ürün numarası: 526246
GTIN: 4046548084030
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, silindir tasarım M12,
5 pimli M12 erkek konektör, LED’siz, IP67/69, çalışma mesafesi aktüatöregöre değişir 8/12 mm,
PU = 1 sensör aktüatörsüz, paslanmaz çelik gövde,
sertifika (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, silindir tasarım M12, 5 pimli M12 erkek konektör, LED’siz, IP67/69, çalışma mesafesi aktüatöregöre değişir 8/12 mm, PU = 1 sensör aktüatörsüz, paslanmaz çelik gövde, sertifika (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Genel veri
| Approval |
CE
UL/cUL UKCA ECOLAB EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | magnetic |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Seri bağlantı için uygun | hayır |
| ünite tipi | Sensör |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Devre gerilimi | 24 V |
| Kullanım kat. kamış kontaklar | DC-12 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -25 °C |
| Hmax'da maks. ortam sıcakl. | |
| 2000 m'de maks. ortam sıcakl. | |
| İklim uygunluğu standardı | IEC 60068-2-30 |
| Nem oranı | 40°C'de %90 r. h. |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza |
IP69
IP67 |
| UL gövde tipi | Tip 4x/6 |
Mekanik Veri
| Tip 1 aktüatör | PSEN ma1.3-08 VA |
| Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
| Bağlantı tipi | M12, 5-pin male |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | Paslanmaz çelik 1.4401 |
| Yükseklik boyutu | 12 mm |
| Genislik boyutu | 12 mm |
| Derinlik boyutu | 61 mm |
| Net agirlik | 20 g |
| Brüt ağırlık | 30 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27274401 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548084030 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN adapter M30 M12
532107
Mekanik adaptör, sensörleri dış dişli M30 ile, M12 dış dişli sensörlerle
değiştirmek için, teslimat kapsamı: 2 adaptör ve 4 somun