text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit

Ürün numarası: 504223
GTIN: 4046548003529
PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve kare aktüatör ile, ATEX serttifikası, 4 pimli M8 erkek konnektör, 1 M8 takılabilir konnektörü sabitlemek için bir çift KABLO/M8/KLİPS

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle magnetic  
ISO 14119'e göre kodlama sev. Düşük  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Seri bağlantı için uygun hayır  
ünite tipi Birim  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Devre gerilimi 24  V
ATEX certificate number SEV 12 ATEX 0121 X  
ATEX category gas
ATEX category dust II 3D Ex mc tc IIIC T80°C  
ATEX application area X X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C  
Olarak çevre ısısı -10  °C
Hmax'da maks. ortam sıcakl.
2000 m'de maks. ortam sıcakl. +55 °C  
İklim uygunluğu standardı IEC 60068-2-30  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP65  
IP67  
Tip 1 aktüatör PSEN 1,1-20  
Sensör gömme monte edilebilir Evet, kurulum kılav. uygulayın  
Bağlantı tipi M8, 4-pin male  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Yükseklik boyutu 42.8  mm
Genislik boyutu 26  mm
Derinlik boyutu 13  mm
Net agirlik 31  g
Brüt ağırlık 41  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274401  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548003529  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montaj braketi PSENmag, PU = 1 parça.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
PSEN 1.1 ve PSEN 2.1 için ara parça, PU = 10 parça.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Ters montaj plakası, tüm PSEN kare tasarımlar için, PU = 2 parça.
CABLE/M8/CLIP
CABLE/M8/CLIP C1000080
Fişli konektör için manipülasyon koruması ve istenmeyen ayırmaya karşı koruma, tek kullanımlık, 4 adet M8 fişli konektörü sabitlemek için 4 parça