Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"490192","name":"P3WP3P C/10A/230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
P3WP3P C/10A/230VAC
Ürün numarası: 490192
GTIN: 4046548064230
Gerçek güç dönüştürücü, nominal ve emilmiş gerçek
güç için ölçüm ekipmanı, en fazla 3 motor/jeneratör, ölçüm gerilimi 230V AC, UB =
24 V DC, genişlik 90 mm.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 2.5 W |
| Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Ölçüm devresi
| U meas. range analogue input | 230 V |
| I meas. range analogue input | 0 - 10 A |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 22 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 90 mm |
| Genislik boyutu | 94 mm |
| Derinlik boyutu | 121 mm |
| Net agirlik | 410 g |
| Brüt ağırlık | 465 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371806 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001443 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064230 |
| Cilt | 1.296 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Geçmeli yaylı terminal seti, PU = 4 parça, 2 parça dişi konektör
4 pimli, 2 parça dişi konektör 8 pimli.