text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT es Set9u-5c

Produktnummer: 400459
GTIN: 4046548081343
PITestop, sæt bestående af nødstopknap uden blokerendebeskyttelseskrave, uden logo og nødstopsymbol, med kontaktelement 2n/c med fejludfaldssikring i overensstemmelse med EN 60947-5-1 og EN 60947-5-5,med fjederklemmer.

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PITestop, sæt bestående af nødstopknap uden blokerendebeskyttelseskrave, uden logo og nødstopsymbol, med kontaktelement 2n/c med fejludfaldssikring i overensstemmelse med EN 60947-5-1 og EN 60947-5-5,med fjederklemmer.

Godkendelse CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Selvovervåget ja  
 
Min. kontaktstrøm 5  mA
Koblingska.nødstopiht. stand. EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale nødstop AgNi  
Omgivelsestemperatur -25 - 55  °C
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Monteringsposition vilkårlig  
Tilslutningsklemme Fjederklemme  
Mål, højde 88  mm
Mål, bredde 44  mm
Diameter 31.6  mm
Nettovægt 53  g
Bruttovægt 66  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548081343  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1