text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m

제품 번호: 380711
GTIN: 4046548073133
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
 
정격 전류 4  
일반 도체 저항 K1 79Ohm/km  
특정 접촉 저항 K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
도체 용량 K1 64.6pF/m  
대기 온도 -25  
80  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP68  
커넥터 타입 1 5-핀 M12 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
M12 커넥터 1 코딩 A 코드식  
커넥터 타입 2 5-핀 M12 수 커넥터  
커넥터 타입 2의 형태 스트레이트  
M12 커넥터 2 코딩 A 코드식  
소재 스레드 링 커넥터 1 CuZn 니켈 도금  
소재 스레드 링 커넥터 2 CuZn 니켈 도금  
접점 표면 재료 1 Au  
접점 표면 재료 2 Au  
핀 소재 CuZn  
소켓 소재 CuSn  
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 K1 절연 재료 PP (9Y)  
케이블 유형 K1 LiF9Y11Y  
케이블 길이 1  
컬러 케이블 절연 1 옐로우, RAL 1003과 유사  
하우징 컬러 블랙  
케이블 절연 소재 1 TPU / TPE-U  
PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 5.1  
5.1  
도체 단면적 0.25  
0.25  
케이블 단면 AWG K1 24  
스트랜딩 K1 5 코어 원형 필러  
쉴드 K1 아니오  
컨덕터 수 5  
케이블 K1의 승인 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
커넥터 1의 승인 UL 94 HB  
커넥터 2의 승인 UL 94 HB  
할로겐 프리 예  
내유성 저항성  
불연성 UL VW1  
하우징 소재 PUR  
순중량 53  
총중량 60  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060311  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548073133  
용량 0.794  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1