Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380315","name":"PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Som på fig.
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
Produktnummer: 380315
GTIN: 4046548055078
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hunstik M12, B-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: CuZn forniklet, kablets
udvendige diameter: 4-6 mm
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse | UL Recognized Component |
Teknisk data
Elektriske data
| Dimensioneringsstrøm | 4 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-40
85 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 5-pol. M12-hunstik |
| Form på stiktype 1 | vinklet |
| Kodning af M12-stik 1 | |
| Kontaktoverflader materiale 1 | CuSnZn |
| Hunstikkenes materiale | CuSn |
| Husets farve | sort |
| Maks. ledertværsnit K1 | 0,75 mm² |
| Maks. ledertværsnit AWG K1 | 18 |
| Godkendelser af hanstik 1 | UL 94 HB |
| Nettovægt | 15 |
| Bruttovægt | 17 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055078 |
| Volumen | 0.040 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |