text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m

Produktnummer: 380250
GTIN: 4046548054828
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 3 m

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Dimensioneringsstrøm 4  
Typ. ledermodstand K1 39 ohm/km  
Specif. Gennemgangsmodst. K1 >= 1E+17 ohm*cm  
Spec. ledningskapacitet K1 105 pF/m  
Omgivelsestemperatur -25  
80  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP68  
Stiktype 1 5-pol. M12-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Kodning af M12-stik 1
Stiktype 2 5-pol. M12-hanstik  
Form på stiktype 2 lige  
Kodning af M12-stik 2
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Kontaktoverflader materiale 2 Au  
Stifternes materiale CuZn  
Hunstikkenes materiale CuSn  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Isolationsmateriale ledning K1 PP9P  
Kabeltype K1 Li9YH-11YH  
Kabellængde 3  
Farve på kabelkappe 1 sort, som RAL 9005  
Husets farve sort  
Materiale for kabelkappe 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 6.2  
6.2  
Ledernes tværsnit 0.5  
0.5  
Ledertværsnit AWG K1 20  
Snoning K1 5 led. omkr. opsplej. PP-tråd  
Afskærmning K1 nej  
Antal ledere 5  
Godkendelser af kabel K1 UL AWM-style 20549  
Halogenfri Ja  
Oliebestandighed bestandig  
Uantændelighed UL 1581  
CSA 22.2 FT2  
Husets materiale PUR  
Nettovægt 187  
Bruttovægt 194  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060411  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000037  
ETIM Reference Feature EC002599  
UNSPSC 25 26121636  
GTIN 4046548054828  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1