Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"2A000019","name":"PNOZ yo5 2NO 2NO t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ yo5 2NO 2NO t
Productnummer: 2A000019
GTIN: 4046548106206
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ,
1 uitgangsfunctie met 2 veilige relaisuitgangen, mechanisch gedwongen,
inschakelvertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit en met 2 veilige
relaisuitgangen, mechanisch gedwongen, uitschakelvertraagd en 1 ingangvoor
terugkoppelcircuit, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het instell...
Meer
Eenheid
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 uitgangsfunctie met 2 veilige relaisuitgangen, mechanisch gedwongen, inschakelvertraagd en 1 ingang voor terugkoppelcircuit en met 2 veilige relaisuitgangen, mechanisch gedwongen, uitschakelvertraagd en 1 ingangvoor terugkoppelcircuit, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het instellenvan de vertragingstijd, 1 draaischakelaar voor het instellen van de vertragingsfactor en het selecteren van de uit- of inschakelvertraging, LED-indicator
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Doel van UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Bron van interne spanning | über Kopfmodul |
| Spanningstype van UINT1 | DC |
Ingangen
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingang | nee |
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | |
| Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 |
| Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 5 |
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
| Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 5 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 4 |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
| Veiligheidscont.: AC bij UL | |
| Veiligh.contacten:Pilot Duty | B300, R300 |
| Materiaal relaiscontacten | AgCuNi |
| aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
| Potentiaalscheiding RLA | ja |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -20 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-5-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Times
| Tolerantie Tv | +/-1,5 % |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Uitgang en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Veilige scheiding |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | beliebig |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemsoort | steckbar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 98 |
| Afmeting breedte | 17.5 |
| Afmeting diepte | 121 |
| Nettogewicht | 137 |
| Brutogewicht | 195 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371819 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548106206 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Verplichte Accessoires
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2,
1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1,
1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.