text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch

Numer produktu: 522126
GTIN: 4046548026719
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/c, obudowa kwadratowa, IP67 z przewodem 5 m (PUR), odległość przełączania zależna od aktuatora 8/12 mm, wysokość 13 mm, do modułu PSEN i1, opakowanie jednostkowe = 1 szt. bez aktuatora, certyfikowany (aprobata TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/c, obudowa kwadratowa, IP67 z przewodem 5 m (PUR), odległość przełączania zależna od aktuatora 8/12 mm, wysokość 13 mm, do modułu PSEN i1, opakowanie jednostkowe = 1 szt. bez aktuatora, certyfikowany (aprobata TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zasada działania czujników magnetyczny  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Niski  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Odpowiednie do łączenia szereg nie  
rodzaj jednostki Sensor  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Napięcie łączeniowe 24  V
Temperatura pracy -25  °C
Maks. temp. otoczenia w Hmax
Maks. temp. otoczenia 2000 m +70 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 4000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP69  
IP67  
Aktuator typu 1 PSEN 2,1-20  
Czujnik może być zabudowany Tak, zgodnie z instr. montażu  
Typ połączenia Przewód 5 m  
Linie kablowe LiY11Y 4 x 0,25 mm2  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 36  mm
Szerokość 26  mm
Głębokość 13  mm
Ciężar netto 150  g
Ciężar brutto 192  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274401  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026719  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria uruchomieniowe

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, opakowaniejednostkowe = 1 aktuator.
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa, IP6K9K, odległość przełączania zależna od aktuatora 8/12 mm, 13 mm, opakowanie jednostkowe = 1 aktuator.

Akcesoria opcjonalne

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn , niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze kątowe M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn , niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Uchwyt montażowy PSENmag, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Element dystansujący do PSEN 1.1 i PSEN 2.1, opakowanie jednostkowe = 10sztuk.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Płytka montażowa, do wszystkich kwadratowych wersji czujnika PSEN,opakowanie jednostkowe = 2 sztuki.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Moduł interfejsu, do połączenia szeregowego kilku czujników PSENmag, 96x 48 x 43,5 mm (wys. x szer. x gł.), przyłącze z zaciskami sprężynowymi.