Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"380009","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
Ürün numarası: 380009
GTIN: 4046548053739
Ağ kablosu, SafetyNET p, Cat5e, PUR, sarı RAL1003, blendajlı, 4
pimli, düz RJ45 konektör (IP20), düz RJ45 konektöründe (IP20),
kablo uzunluğu: 10 m
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Type of rated voltage U1 | DC |
| Anma Akımı | 0.5 |
| Tip. karakteristik emped. K1 | 100 Ohm |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-40
70 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 4-pin RJ45 male connector |
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Konnektör tipi 2 | 4 pimli RJ45 erkek konnektör |
| Konnektör tipi 2 şekli | düz |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
| Pimlerin malzemesi | CuZn |
| Kablo malzemesi K1 | Cu |
| Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PE |
| Kablo uzunluğu | 10 |
| Kablo uzunluğu toleransı K1 | + 0,110m |
| Malzeme koruma yüzeyi K1 | Sn |
| Kablo kategorisi K1 | Cat5e |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | Signal yellow RAL1003 |
| Gövde rengi | Signal yellow RAL1003 |
| Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
6.9
6.9 |
| İletken kesiti |
0.35
0.35 |
| Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 22 |
| Büküm K1 | Yıldız dörtlü |
| Ekranlama K1 | evet |
| Type of shielding K1 | Wire mesh |
| İletken sayısı | 4 |
| Kablo onayları K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
| Halojen içermeyen | evet |
| Oil resistance | resistant |
| Alev direnci |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
| Gövde malzemesi | PC |
| Yükseklik boyutu | 18.2 |
| Genislik boyutu | 14 |
| Derinlik boyutu | 50.5 |
| Net agirlik | 633 |
| Brüt ağırlık | 643 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27060307 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000001 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548053739 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444210 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |