Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772600","name":"PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
La imagen real puede variar
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
Número de producto: 772600
GTIN: 4046548105384
Módulo de entrada/salida descentralizado para PNOZmulti 2, grado deprotección IP67,
conexión mediante módulo de conexión PNOZ m EF PDP-Link, 8 entradasseguras,
4 salidas por semiconductor seguras, 8 salidas configurables como salidade automatización,
de tacto de prueba o de 24 V, 4 conectores hembra M12 de 5 polos.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Módulo de entrada/salida descentralizado para PNOZmulti 2, grado deprotección IP67, conexión mediante módulo de conexión PNOZ m EF PDP-Link, 8 entradasseguras, 4 salidas por semiconductor seguras, 8 salidas configurables como salidade automatización, de tacto de prueba o de 24 V, 4 conectores hembra M12 de 5 polos.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Campo de aplicación | Standard/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Supply |
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Finalidad de U2 | Load Supply |
| Peso bruto (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
| Prot. dispositivo máxima | 10 A |
Entradas
| Número de entradas | 8 |
| Tensión continua en entrada | 24 V |
| Tipo entrada según EN 61131-2 | 1, 3 |
| Separación de pot. entrada | ja |
Salidas de semiconductores
| Función salida semicond. |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Tensión continua en salida | 24 V DC |
| Sep. pot. de salidas semi. | ja |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
| Cargas admis. 1 polo salida |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -30 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15g |
| Acel. choque según norma 2 | 10g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | IEC 60664-1 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Carcasa de clase de protección | IP67 (not evaluated by UL) |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Eingang und int. Busspannung |
| Tipo de separación de pot. 1 | Basisisolierung |
| Separación de pot. 2 entre | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Tipo de separación de pot. 2 | Basisisolierung |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa |
PBT
Valox 855 PET |
| Material carcasa codificación | PC |
| Borne de conexión | M12 |
| Clase de borne | schraubverriegelt |
| Dimensión de altura | 162 |
| Dimensión Ancho | 60 |
| Dimensión Profundidad | 30 |
| Peso neto | 315 |
| Peso bruto | 332 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105384 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |