Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"1106237","name":"PMCtendo AC2.64/1/5/1/2/5/H/3","price":"0.00","currency":"USD","category":null}
PMCtendo AC2.64/1/5/1/2/5/H/3
Número de producto: 1106237
GTIN:
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.00 Nm Io = 4.90 A
UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 13.60 kgcm2.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Peso neto | 12300 g |
| Peso bruto | 14100 g |
Medio ambiente
| Conformidad RoHS | sí |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |