Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8177028","name":"PMCtendo SZ.41/0/2/2/7/K/H/60/00","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
La imagen real puede variar
PMCtendo SZ.41/0/2/2/7/K/H/60/00
Número de producto: 8177028
GTIN: 4046548080322
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brake.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor...
Más
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
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brake. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección | IP56 |
Datos mecanicos
| Peso neto | 4000 g |
| Peso bruto | 5400 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27022602 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000034 |
| ETIM Reference Feature | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548080322 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015220 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |