Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"380350","name":"PSEN T M12","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
La imagen real puede variar
PSEN T M12
Número de producto: 380350
Conector enchufable, adaptador T, IP67, 2 conectores hembra M12, 5polos, código
A a conector macho M12, 5 polos, código A, cableado interno
1:1 para las 5 señales, para conectar dos PSEN a PSS67.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 4 A |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 85 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M12 5 polos |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Tipo de conector macho 2 | Conector hembra M12 5 polos |
Código de conector macho M12 2 | codificación A |
Tipo de conector macho 3 | Conector macho M12 5 polos |
Código de conector macho M12 3 | codificación A |
Material carcasa conector 3 | PBT GF20 |
Superf. contacto material 1 | Ni, Au gal. |
Superf. contacto material 2 | Ni, Au gal. |
Superf. contacto material 3 | Ni, Au gal. |
Material de la junta | FPM |
Material conectores macho | CuZn |
Material conectores hembra | CuSn |
Homologaciones del conector 1 | UL 94 |
Homologaciones del conector 2 | UL 94 |
Homologaciones del conector 3 | UL 94 |
Material de la carcasa | PBT |
Peso neto | 23 g |
Peso bruto | 24 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548054019 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440106 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002925 |
Volumen | 0 |