text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m

Número de producto: 380007
Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 5 m

Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Tipo tens. asig. servicio U1 DC  
Intensidad asignada 0.5  A
Impedancia característica K1 100 Ohm  
Temperatura ambiente -40 - 70  °C
Tipo conector 1 Conector macho RJ45 4 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Tipo de conector macho 2 Conector macho RJ45 4 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Au  
Material conectores macho CuZn  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PE  
Longitud cable 5  m
Tolerancia de long. cable K1 + 0,055 m  
Material superf. pantalla K1 Sn  
Categoría del cable K1 Cat5e  
Color envoltura exterior 1 Amarillo señal RAL1003  
Color de la carcasa amarillo señal RAL1003  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 no  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 6.9  mm
Sección de los conductores 0.35  mm²
Sección de conductor AWG K1 22  
Trenzado K1 cuadrete en estrella  
Apantallado K1 sí  
Tipo de apantallado K1 Malla trenzada de alambre  
Número de hilos 4  
Homologaciones del cable K1 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20236  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
Material de la carcasa PC  
Dimensión de altura 18.2  mm
Dimensión Ancho 14  mm
Dimensión Profundidad 50.5  mm
Peso neto 297  g
Peso bruto 322  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Código EAN 4046548053647  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060307  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC003249  
Volumen 0