Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6Z000008","name":"PSEN cable M23-12sf, 30m","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
PSEN cable M23-12sf, 30m
Número de producto: 6Z000008
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, Twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG),
apantallado, preparado para cadena de arrastre, 12 polos, conectorhembra recto M23, a extremo
de cable abierto, 8 polos a... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, Twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), apantallado, preparado para cadena de arrastre, 12 polos, conectorhembra recto M23, a extremo de cable abierto, 8 polos asignados, cable de conexión para PSEN encsincos y PSEN enc HTL, longitud del cable 30 m
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 8 A |
Res. típ. cond. cable datos K1 | 94,2 Ohm/km a 20 °C |
Resist. aislamiento cable K1 | 100 MOhm/km a 20 °C |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -50 - 80 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M23 12 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | CuZn niquelado |
Material conectores hembra | CuZn dorado |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Longitud cable | 30 m |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 | TPU/TPE-U |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Radio flex. (al instalar) K1 | 7,5 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 8.05 mm |
Sección conductor datos AWG K1 | 24 |
Trenzado K1 | 4x twisted pair |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
Número de hilos | 8 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20233 |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas | UL FT2 |
Par tornillo de bloqueo | 2,0 Nm |
Peso neto | 2360 g |
Peso bruto | 2362 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548096583 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |