Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"533193","name":"PSEN cable M12-8sf VA 30m","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
PSEN cable M12-8sf VA 30m
Número de producto: 533193
Cable de conexión, PVC (UL105 °C), amarillo RAL1003, ECOLAB, preparadopara cadena de arrastre,
8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, códigoA,
anillo roscado: acero fino 1.440... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Cable de conexión, PVC (UL105 °C), amarillo RAL1003, ECOLAB, preparadopara cadena de arrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, códigoA, anillo roscado: acero fino 1.4404, longitud del cable: 30 m
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 2 A |
Resist.carac. cable K1 | 79 Ohm/km |
Resist. aislamiento cable K1 | 200 MOhm x km |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 105 °C |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M12 8 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | Acero fino 1.4404 |
Superf. contacto material 1 | Au |
Material de la junta | EPDM |
Material conectores hembra | CuSn |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PVC Y17 (105°) |
Longitud cable | 30 m |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Color de la carcasa | gris claro |
Material envoltura de cable 1 | PVC YM3 (105°) |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 6.2 mm |
Sección de los conductores | 0.25 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 24 |
Trenzado K1 | Hilos en capas concéntricas |
Apantallado K1 | no |
Número de hilos | 8 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 2517 VW1 |
No contiene halógenos | No |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
Par tornillo de bloqueo | aprox. 50 cNM |
Peso neto | 1583 g |
Peso bruto | 1593 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548102260 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |