Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"584570","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
Número de producto: 584570
Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado,
preparado para cadena de arrastre, 4 polos, conector macho recto M12código D, a conector macho
recto Industrial Mini I/O, longitud d... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado, preparado para cadena de arrastre, 4 polos, conector macho recto M12código D, a conector macho recto Industrial Mini I/O, longitud del cable: 10 m
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 0.5 A |
Resist.carac. cable K1 | 120 Ohm/km |
Impedancia característica K1 | 100 Ohm |
Capacidad de línea espec. K1 | 52 pF/m |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -20 - 60 °C |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector macho M12 4 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho Mini-IO 8 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | CuZn niquelado |
Superf. contacto material 1 | CuZn, dorado |
Superf. contacto material 2 | Au |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PE |
Longitud cable | 10 m |
Material superf. pantalla K1 | Sn |
Categoría del cable K1 | Cat5 |
Color envoltura exterior 1 | verde, similar a RAL6018 |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Sección de los conductores | 0.34 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 22 |
Trenzado K1 | cuadrete en estrella |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
Número de hilos | 4 |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas |
UL-Style 20549
UL 758, FT1 |
Peso neto | 650 g |
Peso bruto | 670 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548081244 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27319190 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000054 |
ETIM Reference Feature | EC003599 |
Volumen | 0 |