Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570491","name":"PSEN ml / PDP67 Y junction PR","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
La imagen real puede variar
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
Número de producto: 570491
Cable, adaptador Y, IP67, conector hembra M12 (X3, sensor), negro,
recto, 8 polos, código A a conector macho M12 (X1, dispositivo deevaluación),
negro, recto, 5 polos, código A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Cable, adaptador Y, IP67, conector hembra M12 (X3, sensor), negro, recto, 8 polos, código A a conector macho M12 (X1, dispositivo deevaluación), negro, recto, 5 polos, código A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², amarillo y conector macho M12 (X2, dispositivo de evaluación), negro, recto, 5polos, código A, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², negro, para la conexión de PSENmlock, solo para protección del proceso (no de personas).
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 2 A |
Resist.carac. cable K1 | 58 Ohm/km |
Resist. carac. cable K1 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector macho M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Código de conector macho M12 2 | codificación A |
Tipo de conector macho 3 | Conector hembra M12 8 polos |
Forma tipo de conector macho 3 | recto |
Código de conector macho M12 3 | codificación A |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | GD-Zn, Ni |
Mat. anillo rosc. con. macho 2 | GD-Zn, Ni |
Mat. anillo rosc. con. macho 3 | GD-Zn, Ni |
Material carcasa conector 3 | TPU, UL 94 HB |
Superf. contacto material 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Superf. contacto material 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Superf. contacto material 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Material de la junta | FPM |
Material conectores macho | CuZn |
Material conectores hembra | CuZn |
Material conductor K1 | Cu |
Material conductor K2 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Mat. aislam. cable K2 | PP (9Y) |
Tipo de cable K1 | 4Li9Y11Y |
Tipo de cable K2 | |
Longitud cable | 0.2 m |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Color envoltura exterior 2 | Negro RAL9005 |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Material envoltura de cable 2 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Capacidad de arrastre cable 2 | sí |
Radio flex. (al instalar) K1 | 6 x Ø |
Radio flex. (al instalar) K2 | 6 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 4.45 mm |
Sección de los conductores | 0.25 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 24 |
Sección de conductor AWG K2 | 24 |
Trenzado K1 | 4 hilos |
Trenzado K2 | 4 hilos |
Apantallado K1 | no |
Apantallado K2 | no |
Número de hilos | 4 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20549 |
Homologaciones del cable K2 | UL AWM-Style 20549 |
Homologaciones del conector 1 | UL 94 HB |
Homologaciones del conector 2 | UL 94 HB |
Homologaciones del conector 3 | UL 94 HB |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas | UL FT2 |
Par tornillo de bloqueo | 0,6 Nm |
Peso neto | 45 g |
Peso bruto | 49 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548096705 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |