Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8177502","name":"PMCtendo SZ.55/1/2/2/7/K/H/30/00","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
PMCtendo SZ.55/1/2/2/7/K/H/30/00
Número de producto: 8177502
Mo = 16,0Nm; Io = 10,0A;
UN = 400V; nN = 3000min-1;
Jmot = 13,9 kgcm2;
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
with brake;
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Peso neto | 10900 g |
Peso bruto | 12300 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Código EAN | 4046548102277 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27022602 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000034 |
ETIM Reference Feature | EC001851 |
Volumen | 0 |