Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"1S000005","name":"PES test lead 4mm-bu","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
La imagen real puede variar
PES test lead 4mm-bu
Número de producto: 1S000005
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión
extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, azul.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos mecanicos
Longitud cable | 1 m |
Color envoltura exterior 1 | azul |
Tipo de conexión | Conector 4 mm, con resorte |
Peso neto | 15 g |
Peso bruto | 50 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Código EAN | 4046548090888 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 1.780 |
Adecuado para
PES actuator board ec en
1S000009
Pilz Education System, sistema de formación modular, panel de mandos deactuadores
contactor, con contactores auxiliares 24 V DC, textos del panel demandos en inglés,
documentación adjunta en inglés y alemán.
PES logic board pnozs en
2S000002
Pilz Education System, sistema de formación modular, panel de mandos delógica
PNOZsigma, con dispositivos de seguridad, textos del panel de mandos en
inglés, documentación adjunta en inglés y alemán.
PES logic board pnozm en
3S000002
Pilz Education System, textos del panel de mandos: inglés,
Documentos adjuntos: inglés y alemán
PES logic board pssu en
4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, sistema de formación modular, panel de mandosControlar
y visualizar, con PMIvisu y PITmode, textos del panel de mandos en
inglés, documentación adjunta en inglés y alemán.