Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6M000015","name":"PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-D switch","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
La imagen real puede variar
PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-D switch
Número de producto: 6M000015
GTIN:
Sistema de protección de puertas seguro PSENmgate con elementos demando, 3 pulsadores
luminosos, 1 pulsador no luminoso (1 NA por pulsador) y 1 pulsador deparada de
emergencia (2 NC + 1 NA), codificados, con reset automático,
interruptor de seguridad para dirección de entrada frontal, conectormacho M23
de 19 polos, montado con salida de cables haci...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Sistema de protección de puertas seguro PSENmgate con elementos demando, 3 pulsadores luminosos, 1 pulsador no luminoso (1 NA por pulsador) y 1 pulsador deparada de emergencia (2 NC + 1 NA), codificados, con reset automático, interruptor de seguridad para dirección de entrada frontal, conectormacho M23 de 19 polos, montado con salida de cables hacia abajo, conexiónindividual
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | encriptado |
| Tipo de reset | Reset automático |
| ¿Apto para conexión serie | no |
| tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1 W |
Entradas
| Número de entradas | 7 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Parada de emergencia
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| N.º contacto de señal e-stop | 1 |
| Tipo desenclav. parada emerg. | Desbloqueo giratorio |
| Poder corte par.em. s. norma | |
| Material contactos par. emerg. | Au |
| Mat. cont. señaliz. parada em. | Au |
Botón de presión
| N.º de pulsadores | 4 |
| Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
| Material contactos de pulsador | Ag |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Sep. potencial salidas semi. | no |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-13 |
Botón
| Material contactos pulsador | AgNi |
| Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Times
| Dur. pulso Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Datos mecanicos
| Existe desbloq. de alineación | no |
| Accionador tipo 1 | PSEN ml 1.1 |
| Sensor de montaje enrasado | no |
| Tipo de conexión | |
| Tipo de conductores cable | |
| Material del producto |
Zn
Aluminio Acero galvanizado Acero fino Plástico |
| Material carcasa superior | Plástico |
| Dimensión de altura | 326.9 mm |
| Dimensión Ancho | 40 mm |
| Dimensión Profundidad | 65 mm |
| Peso neto | 1285 g |
| Peso bruto | 1735 g |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
Accesorios Opcionales
PSEN ml escape release
570460
Desbloqueo de alineación para el sistema de protección de puertasPSENmlock; contenido del embalaje
= barra de desbloqueo de alineación y accesorios de montaje
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Desbloqueo auxiliar para el sistema de protección de puertas PSENmlock;diseño higién. 1;
contenido del embalaje = barra de desbloqueo auxiliar y accesorios demontaje
PSEN ml escape release extension
570462
Prolongaciones para desbloqueo de alineación, elementos de prolongaciónde 25 mm,
acero fino
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,25 m, contenido del embalaje= cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 4,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml 1.1 actuator
570480
Actuador, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Actuador con punta redondeada, codificado, para dispositivo de bloqueode seguridad
PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptador para la alineación del accionador PSENmlock en puertaspequeñas: radio de 300-500 mm. Contenido del embalaje = 1 adaptador
PSEN ml actuator center ring
570485
Anillo de centrado para accionador PSENmlock. Idóneo para
puertas de pequeño tamaño. Contenido del embalaje = 1 anillo de centrado
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y
ángulo para puertas de vaivén, contenido del embalaje = 2 tornillos
Allen M5x12, 1 tornillo de seguridad con ranura unidireccional M5x12
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
PSENmgate ángulo de montaje para puertas batientes, altura 70 mm,
con 2 tornillos Allen y 1 tornillo de seguridad alomado con ranura
de apriete unidireccional, M5x12
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
PSENmgate ángulo de montaje para puertas batientes, altura 80 mm,
con 2 tornillos Allen y 1 tornillo de seguridad alomado con ranura
de apriete unidireccional, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
PSENmgate unidad de tirador para puertas batientes, altura 70 mm,
con 2 tornillos Allen y 1 tornillo de seguridad alomado con ranura
de apriete unidireccional, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
PSENmgate unidad de tirador para puertas batientes, altura 80 mm,
con 2 tornillos Allen y 1 tornillo de seguridad alomado con ranura
de apriete unidireccional, M5x12
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Placa de montaje para el módulo de tirador cuando se utiliza la placa570490
para el interruptor PSEN ml.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N,
sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N,
sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N,
sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N,
sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N,
sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N,
sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Cable de conexión, conector hembra M23 19 polos, recto, código N,
sección de conductor: 19 x 0,25 mm², longitud del cable: 50 m