text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN enc HTL 1024 hs

Número de producto: 6Z000004
GTIN: 4046548095128
Encóder incremental seguro, 1024 impulsos por vuelta, con interface HTL, eje hueco hasta 12 mm, compatible con chaveta.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Consumo de energía DC 0.96  W
Temperatura ambiente -40 - 90  °C
Humedad rel. máx. 98%  
¿Condensación permitida? no permitido  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 100 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP65  
Tipo de conexión M23, 12 polos  
Material de la carcasa Aluminio  
Dimensión de altura 90.6  mm
Dimensión Ancho 58  mm
Dimensión Profundidad 61  mm
Peso neto 357  g
Peso bruto 545  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270502  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548095128  
Volumen 3.357  dm3
Harmonized System Code 90318020  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN cable M23-12sf, 5m
PSEN cable M23-12sf, 5m 6Z000005
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, Twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), apantallado, preparado para cadena de arrastre, 12 polos, conectorhembra recto M23, a extremo de cable abierto, 8 polos asignados, cable de conexión para PSEN encsincos y PSEN enc HTL, longitud del cable 5 m
PSEN cable M23-12sf, 10m
PSEN cable M23-12sf, 10m 6Z000006
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, Twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), apantallado, preparado para cadena de arrastre, 12 polos, conectorhembra recto M23, a extremo de cable abierto, 8 polos asignados, cable de conexión para PSEN encsincos y PSEN enc HTL, longitud del cable 10 m
PSEN cable M23-12sf, 20m
PSEN cable M23-12sf, 20m 6Z000007
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, Twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), apantallado, preparado para cadena de arrastre, 12 polos, conectorhembra recto M23, a extremo de cable abierto, 8 polos asignados, cable de conexión para PSEN encsincos y PSEN enc HTL, longitud del cable 20 m
PSEN cable M23-12sf, 30m
PSEN cable M23-12sf, 30m 6Z000008
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, Twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), apantallado, preparado para cadena de arrastre, 12 polos, conectorhembra recto M23, a extremo de cable abierto, 8 polos asignados, cable de conexión para PSEN encsincos y PSEN enc HTL, longitud del cable 30 m