Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"541184","name":"PSEN cs4.1 Key gy4","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs4.1 Key gy4
Número de producto: 541184
GTIN: 4046548096644
Llave transpondedor para PSEN cs4.1p, marca 4 gris, material:
plástico, accesorio adaptador de llave (532113)
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
| Codificación transpondedores | encriptado completo |
| tipo unidad | Actuador |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Temp. ambiental máx. para Hmáx | |
| Temp. ambiental máx. a 2000 m | +55 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Carcasa de clase de protección | IP68 |
Datos mecanicos
| Material carcasa superior | PBT |
| Dimensión de altura | 15.1 |
| Dimensión Ancho | 42 |
| Dimensión Profundidad | 8 |
| Peso neto | 5 |
| Peso bruto | 6 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002997 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096644 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |