Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570673","name":"PSEN sl-1.0p 3.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
La imagen real puede variar
PSEN sl-1.0p 3.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
Número de producto: 570673
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificado, con bloqueo
electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (free-moving),
bloqueo para protección de procesos, salidas de seguridad
independiente... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificado, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (free-moving), bloqueo para protección de procesos, salidas de seguridad independientes del bloqueo, fuerza de retención de 1000 N, conectormacho M12 de 8 polos, conexión serie
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
Codificación transpondedores | encriptado |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
24
24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 7.2 |
Entradas
Número de entradas | 3 |
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Número salidas de diagnóstico | 1 |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Acel. choque según norma 2 | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Fuerza bloqueo de imán | 1000 |
Desalineación vertical máx. | 5 mm |
Desalineación angular máx. | 2,5 deg |
Accionador tipo 1 | PSEN sl-1.0fm 1.1 |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | M12, 8 pol. macho |
Tipo de conductores cable | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Material carcasa superior | PBT |
Material placa de inducido | Acero niquelado |
Material placa base | Anticorodal, anodizado duro |
Material del accionador | Anticorodal, anodizado duro |
Dimensión de altura | 172 |
Dimensión Ancho | 45 |
Dimensión Profundidad | 44 |
Peso neto | 1710 |
Peso bruto | 1770 |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548078947 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Cable, adaptador Y con conector enchufable T, IP67, conector macho M12(X2,
dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M12 (X1,
sensor), 8 polos, código A y conector hembra M8 (X3, salida deseñalización/Lock Unlock),
negro, recto, 4 polos, código A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², negro,
para desacoplamiento de señales auxiliares en la conexión de PSENcode y
PSENslock.
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:3 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Módulo adicional mecánico para montaje, adecuado para los
dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2, funcionacomo
bloqueo de rearme para la protección mientras se realizan trabajos en lazona peligrosa
de una máquina parada; posibilidad de colgar hasta dos candados como
medida de bloqueo.
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Cable, adaptador Y con conector enchufable T, IP67, conector macho M12(X2,
dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M12 (X1,
sensor/siguiente conector enchufable), 8 polos, código A y conectorhembra
M12 (X3, sensor), negro, recto, 8 polos, código A, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², amarillo, para la conexión de PSENcode y PSENslock.
PSEN sl bracket swing door
570550
Ángulo de montaje para puertas batientes y de vaivén, adecuado para los
dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 ángulos de montaje para puertas correderas, adecuado para los
dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2.
1 ángulo por sensor y por actuador.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PDP67 F 4 code
773603
Panel de distribución pasivo descentralizado para conectar PSENcode,PSENslock y
PSENini a un sistema de control Pilz, máximo 4 sensores, grado deprotección
IP67.