Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570571","name":"PSEN sl-0.5p 4.1 / PSEN sl-0.5 1unit","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
La imagen real puede variar
PSEN sl-0.5p 4.1 / PSEN sl-0.5 1unit
Número de producto: 570571
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación completa, con bloqueo
electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (estándar),bloqueo
para protección de procesos, salidas de seguridad indepe... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación completa, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (estándar),bloqueo para protección de procesos, salidas de seguridad independientes delbloqueo, fuerza de retención de 500 N, conector macho M12 de 8 polos, conexiónserie
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
Codificación transpondedores | encriptado completo |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
24
24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 4.8 |
Entradas
Número de entradas | 3 |
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Número salidas de diagnóstico | 1 |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Acel. choque según norma 2 | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Fuerza bloqueo de imán | 500 |
Desalineación vertical máx. | 5 mm |
Desalineación angular máx. | 2,5 deg |
Accionador tipo 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | M12, 8 pol. macho |
Tipo de conductores cable | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Material carcasa superior | PBT |
Material placa de inducido | Acero niquelado |
Material placa base | Anticorodal, anodizado duro |
Material del accionador | Anticorodal, anodizado duro |
Dimensión de altura | 122 |
Dimensión Ancho | 45 |
Dimensión Profundidad | 44 |
Peso neto | 950 |
Peso bruto | 990 |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548078855 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Cable, adaptador Y con conector enchufable T, IP67, conector macho M12(X2,
dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M12 (X1,
sensor), 8 polos, código A y conector hembra M8 (X3, salida deseñalización/Lock Unlock),
negro, recto, 4 polos, código A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², negro,
para desacoplamiento de señales auxiliares en la conexión de PSENcode y
PSENslock.
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:3 m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Módulo adicional mecánico para montaje, adecuado para los
dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2, funcionacomo
bloqueo de rearme para la protección mientras se realizan trabajos en lazona peligrosa
de una máquina parada; posibilidad de colgar hasta dos candados como
medida de bloqueo.
PSEN sl bracket swing door
570550
Ángulo de montaje para puertas batientes y de vaivén, adecuado para los
dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Cable, adaptador Y con conector enchufable T, IP67, conector macho M12(X2,
dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M12 (X1,
sensor/siguiente conector enchufable), 8 polos, código A y conectorhembra
M12 (X3, sensor), negro, recto, 8 polos, código A, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², amarillo, para la conexión de PSENcode y PSENslock.
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 ángulos de montaje para puertas correderas, adecuado para los
dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2.
1 ángulo por sensor y por actuador.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PDP67 F 4 code
773603
Panel de distribución pasivo descentralizado para conectar PSENcode,PSENslock y
PSENini a un sistema de control Pilz, máximo 4 sensores, grado deprotección
IP67.