Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6P000001","name":"PSEN in-A-A-N","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217049","0010600221704980J9"]}
La imagen real puede variar
PSEN in-A-A-N
Número de producto: 6P000001
GTIN: 4046548108729
Interruptor de proximidad inductivo seguro, 2 salidas de seguridad OSSD,
forma cilíndrica M12, distancia de conmutación: 2 mm enrasado, conectormacho
M12 de 4 polos
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Principio de sensor | inductivo |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Tensión asignada de servicio | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-25
70 |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| Carcasa de clase de protección |
IP69
IP68 |
Datos mecanicos
| Sensor de montaje enrasado | sí |
| Tipo de conexión | M12 4 polos |
| Material de la carcasa | |
| Material carcasa placa frontal | PBT |
| Material carcasa superior | |
| Dimensión de altura | 12 |
| Dimensión Ancho | 65 |
| Peso neto | 18 |
| Peso bruto | 29 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274101 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002714 |
| GTIN | 4046548108729 |
| Volumen | 0.104 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 20 m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
380711
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
380712
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1,5 m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
380713
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Protección contra manipulación para conectores enchufables y proteccióncontra
aflojamiento accidental, un solo uso, 4 piezas para fijar 4 conectores
enchufables M12