Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"541111","name":"PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
Número de producto: 541111
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m, una
dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP6K9K, distancia deconmutación 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m, una dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP6K9K, distancia deconmutación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador. Admite hasta 8 procesos de programación.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
Codificación transpondedores | encriptado completo |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
24
24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 1 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Número salidas de diagnóstico | 1 |
Sep. potencial salidas semi. | no |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
70 |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Distancias de conmutación
Modif. dist.conm. modif. temp. | +-0,01mm/°C |
Datos mecanicos
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Accionador tipo 1 | PSEN cs4.1 |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | cable 5 m |
Tipo de conductores cable | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 37 |
Dimensión Ancho | 26 |
Dimensión Profundidad | 18 |
Peso neto | 215 |
Peso bruto | 275 |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1% |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548067200 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002592 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Conector enchufable, 8 polos, conector macho recto M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: fundición inyectada decinc niquelada,
diámetro exterior del cable 6-8 mm
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Modbus/TCP, 2
puertos RJ45, 6 entradas/salidas digitales, bornes de conexión
enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Profibus DP,
DP-V0, conector macho Sub-D 9 polos, 6 entradas/salidas digitales,bornes de conexión
enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).