Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570433","name":"PSEN ml sa 2.1 switch","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
La imagen real puede variar
PSEN ml sa 2.1 switch
Número de producto: 570433
GTIN: 4046548098303
Interruptor de seguridad, codificación completa, para dispositivo debloqueo
de seguridad PSENmlock, con bloqueo, con Reset automático, conectormacho M12 12 polos,
cable 0,23 m, conexión serie
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | hoch |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | vollcodiert |
| Tipo de reset | automatischer Reset |
| ¿Apto para conexión serie | ja |
| tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1 |
Entradas
| Número de entradas | 4 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Sep. potencial salidas semi. | nein |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-13 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 30g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección |
IP65
IP69 IP67 |
| UL grado de protección (Type) | type 1 |
Times
| Dur. pulso Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Datos mecanicos
| Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
| Existe desbloq. de alineación | nein |
| Accionador tipo 1 | PSEN ml 2.1 |
| Tipo de conexión | M12, 12pol. male |
| Tipo de conductores cable | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Material del producto |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
| Dimensión de altura | 217.2 |
| Dimensión Ancho | 40 |
| Dimensión Profundidad | 40 |
| Peso neto | 950 |
| Peso bruto | 1300 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548098303 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1,5 m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN ml escape release extension
570462
Prolongaciones para desbloqueo de alineación, elementos de prolongaciónde 25 mm,
acero fino
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protecciónde puertas PSENmlock,
longitud del cable 1,5 m, diseño higién. 1, contenido del embalaje =cable de tracción y presión con
elemento de accionamiento y accesorios de montaje
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 0,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento. La instalación de esta variantedebe seguir el
recorrido más recto posible. En los desbloqueos de alineación con n.ºpedido 570466 y
570467, la flexión del cable de tracción y presión puede reducir lafuncionalidad y
la vida útil.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 0,75 m, contenido del embalaje= cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento. La instalación de esta variantedebe seguir el
recorrido más recto posible. En los desbloqueos de alineación con n.ºpedido 570466 y
570467, la flexión del cable de tracción y presión puede reducir lafuncionalidad y
la vida útil.
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,25 m, contenido del embalaje= cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 4,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptador para la alineación del accionador PSENmlock en puertaspequeñas: radio de 300-500 mm. Contenido del embalaje = 1 adaptador
PSEN ml actuator center ring
570485
Anillo de centrado para accionador PSENmlock. Idóneo para
puertas de pequeño tamaño. Contenido del embalaje = 1 anillo de centrado
PSEN ml Y junction M12
570486
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector hembra M12 (X3, sensor), 12 polos, código
A y conector hembra M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable), 8polos,
código A, para la interconexión serie de PSENmlock.
PSEN ml end adapter
570487
Conector enchufable, adaptador de terminación, IP67, conector macho M12(X2
dispositivo de evaluación/conector enchufable anterior), 8 polos, códigoA a conector hembra
M12 (X3, sensor), 12 polos, código A, como terminación de la
conexión serie de PSENmlock.
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X2,
dispositivo de evaluación/conector enchufable anterior), 8 polos, códigoA a conector hembra
M12 (X3, sensor), 8 polos, código A y conector hembra
M12 (X1, sensor/conector enchufable siguiente), 8 polos, código A, para
la integración del PSENcode en la conexión serie de PSENmlock; en casode
usar SDD, utilizar un adaptador Y compatible con el tipo de PSENcode
montado: 540315, 540316, 540337, 540338 (no
570489).
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y
ángulo para puertas de vaivén, contenido del embalaje = 2 tornillos
Allen M5x12, 1 tornillo de seguridad con ranura unidireccional M5x12
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y
puertas correderas, contenido del embalaje = 2 tornillos
Allen M5x16, 1 tornillo de seguridad con ranura unidireccional M5x16