text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op Mirror-060/1

Número de producto: 630901
GTIN: 4046548068535
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 60 cm de longitud. Funciona contodas las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 60 cm. Parael montaje directo en la máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1"; para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Espejo deflector de 80 mm de ancho y 60 cm de longitud. Funciona contodas las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 60 cm. Parael montaje directo en la máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1"; para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".

Homologación -  
 
Material de la carcasa Aluminio  
Dimensión de altura 545  
Dimensión Ancho 89  
Dimensión Profundidad 95  
Peso neto 1800  
Peso bruto 2200  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273605  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002467  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548068535  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
Ángulos de montaje directo para la serie "PSEN op Mirror".