Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570316","name":"PSEN rsm turnbuckle","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
La imagen real puede variar
PSEN rsm turnbuckle
Número de producto: 570316
GTIN: 4046548104950
Tensor para PSENrope mini, M6x60
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | |
| Dimensión de altura | 17 |
| Dimensión Ancho | 11 |
| Dimensión Profundidad | 111 |
| Peso neto | 50 |
| Peso bruto | 60 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104950 |
| Volumen | 0.058 dm3 |
| Harmonized System Code | 73269098 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |