Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"2A000006","name":"PNOZ yi4 2DI T3C","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
La imagen real puede variar
PNOZ yi4 2DI T3C
Número de producto: 2A000006
GTIN: 4046548087857
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ,
1 función de entrada, 1 función de entrada para conectar un
pulsador de mando a dos manos (tipo III C), unión lógica Y de lasfunciones de entrada,
1 salida de diagnóstico, 1 conmutador giratorio para ajustar tipo derearme y
evaluación de tactos de prueba, indicadores LED
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Módulo de ampliación del dispositivo de seguridad modular myPNOZ, 1 función de entrada, 1 función de entrada para conectar un pulsador de mando a dos manos (tipo III C), unión lógica Y de lasfunciones de entrada, 1 salida de diagnóstico, 1 conmutador giratorio para ajustar tipo derearme y evaluación de tactos de prueba, indicadores LED
Informacion General
| Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fuente de tensión interna | über Kopfmodul |
| Tipo tensión de UINT1 | DC |
| Tipo de mando a dos manos seg. | |
| Tipo de mando a dos manos | III C |
Entradas
| Número de entradas digitales | 6 |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
| Separación de pot. entrada | no |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -20 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| ¿Condensación permitida? | unzulässig |
| Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-5-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | IP54 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes | IP20 |
Times
| Simultaneidad circuito entrada | ∞ |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | beliebig |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Clase de borne | steckbar |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 98 |
| Dimensión Ancho | 12.5 |
| Dimensión Profundidad | 121 |
| Peso neto | 74 |
| Peso bruto | 130 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087857 |
| Volumen | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VPE = 1 ud. X1,X2,
X3, X4 por juego, 2 polos, para carcasa de 12,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Juego de bornes de repuesto enchufables, de resorte, VPE = 1 ud. X1,
X2, X3, X4 por juego, 2 polos, para carcasa de 12,5 mm.