text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o

Número de producto: 400511
PITestop, set de parada de emergencia/bloque de contactos, compuesto porpulsador de parada de emergencia con bloque de contactos, 2 n/c, 1 n/a, bornes de tornillo.

Unidad

Disponible en stock

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación cULus Listed  
TÜV  
Autosupervisado ja  
 
Corriente de contacto mín. 1  
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. AgNi  
Temperatura ambiente -30  
70  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Dimensión de altura 41.5  
Dimensión Ancho 45.3  
Dimensión Profundidad 43.6  
Diámetro 55  
Peso neto 93  
Peso bruto 98  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
Código EAN 4046548043693  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
Volumen 0