Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400432","name":"PIT es Set1s-5","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
La imagen real puede variar
PIT es Set1s-5
Número de producto: 400432
GTIN: 4046548071320
PITestop, set de parada de emergencia/bloque de contactos, compuesto porpulsador de parada de emergencia con
símbolo de parada de emergencia, logotipo y bloque de contactos consupervisión, 2 n/c, bornes
de tornillo.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITestop, set de parada de emergencia/bloque de contactos, compuesto porpulsador de parada de emergencia con símbolo de parada de emergencia, logotipo y bloque de contactos consupervisión, 2 n/c, bornes de tornillo.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Autosupervisado | sí |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Corriente de contacto mín. | 1 mA |
Parada de emergencia
| Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
| Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Dimensión de altura | 100 mm |
| Dimensión Ancho | 55 mm |
| Diámetro | 55 mm |
| Peso neto | 66 g |
| Peso bruto | 79 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071320 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |