text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

Número de producto: 315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu PLC, Fail-safe yautomatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, tarjeta SD para aplicaciones ferroviarias. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponi...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu PLC, Fail-safe yautomatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, tarjeta SD para aplicaciones ferroviarias. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Campo de aplicación Automatización/Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 16  
Finalidad de U2 Periphery Supply  
Peso bruto (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2 -30 %/+25 %  
Separ. potencial UINT1 y U2
Finalidad de UINT1 Tensión interna del sistema  
Tipo de UINT1 DC  
Tolerancia de UINT1 -2 %/+3 %  
Corr. máx. func. cont. UINT1 2  
Puent. int. tens. normas UINT1
UINT1 resist. cortocircuitos sí  
Programación IEC 61131 sí  
Multiprogramación sí  
Variables no volátiles sí  
Memoria de usuario total 4 MB  
Desviación de la hora +/- 10s/día  
Memoria de trabajo 128 MB  
Memoria usuario NV sección FS 382 kB  
Unidad de memoria extraíble Tarjeta SD  
Tipo con. interface SafetyNet RJ45  
Velocidad transm. SafetyNet 100 Mbits/s  
Ajuste vel. transm. SafetyNet automático  
Tiempo de ciclo SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Marg. aj. vel.trans. PROFINET 100 Mbits/s  
Ajuste vel. trans. PROFINET automático  
Certificación PROFINET PNO  
Ident. fabricante PROFINET 092Fh  
Tipo con. interface PROFIBUS RJ45  
Tipo de PROFINET Slave  
Tpo. ciclo PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Tiempo de ciclo MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Tiempo ciclo EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Archivo EDS EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Tipo dispositivo EtherNet/IP Adaptador  
RPI soportado EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Tiempo de ciclo RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Lugar montaje norma1 Trenes EN 50125-3  
Lugar mont. seg. norma1 Trenes Zona de vía (1 m - 3 m)  
Lugar montaje norma2 Trenes EN 61373  
Lugar mont. seg. norma2 Trenes Categoría 1, clase A + B  
Condic. climáticas según ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma para temp. ambiente EN 50155  
Temperatura ambiente -40  
70  
Norma 2 para temp. ambiente EN 50125-1  
Temp. ambiental según norma2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 para temp. ambiente EN 50125-3  
Temp. ambiental según norma3 -40 ... +70 °C  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad
¿Condensación permitida? breve  
EN 50155  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Ruido banda ancha según EN 50125-3  
Norma1 ruido banda ancha Tren EN 61373  
Frec. ruido banda ancha Tren 5 ... 150 Hz  
Acel. ruido banda ancha Tren
Aceler. ruido de banda ancha
Dist. fuga/disp. superf. según EN 50124-1  
Categoría de sobretensión OV2  
Grado suciedad dist.fuga/disp. PD2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Separación de pot. 1 entre Periphery y Module Supply  
Tipo de separación de pot. 1 Aislamiento funcional  
Separación de pot. 2 entre Periphery Supply y tens. sist.  
Tipo de separación de pot. 2 Aislamiento funcional  
Material carcasa parte inf. PC  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de muelle  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 125.6  
Dimensión Ancho 130  
Dimensión Profundidad 83.7  
Peso neto 350  
Peso bruto 415  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067743  
Volumen 1.456  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, conector de sustitución para tensión de alimentación, 1 fila, 4polos, conexión de tornillo, VPE 2 conectores.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, conector de sustitución para tensión de alimentación, 2 filas, 8polos, conexión de resorte, VPE 2 conectores.

Accesorios Opcionales

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica intensa, VPE 2 ud.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico, verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Tarjeta de memoria SD, 512 MB, para módulos de cabecera PSSu.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos ambientales exigentes.
PSSu H FS SN SD-R
PSSu H FS SN SD-R 315085
PSSu, módulo de cabecera, sistema descentralizado PSSuniversal I/O,Fail- safe y automatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET p RTFN, tarjeta SD, para aplicaciones ferroviarias. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Por metros, Cat5e (100 mBit/s), PUR, amarillo RAL1003, 2x2x0,35, color conductores: blanco, amarillo, azul, naranja
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 0,5 m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 1 m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 2 m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 5 m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20), longitud del cable: 10 m
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Herramienta para el pelado rápido y escalonado de cables Ethernet y SafetyNET p, VPE 1 juego.
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 hilos), diámetro del cable: 6,3-6,7 mm
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
Industrial Ethernet Switch, unmanaged, 5 puertos Standard 10/100 BASETX, RJ45.
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 puertos Standard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 puertos 100BASE-FX Multimode SC, redundancia de anillo MRP.
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
Industrial Ethernet Switch, unmanaged, 4 puertos Standard 10/100 BASETX, RJ45, 1 puerto 100BASE-FX Multimode SC.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 puertos Standard 10/100 BASE TX,RJ45, 2 puertos 100BASE-FX Singlemode SC, redundancia de anillo MRP.